Meniu Caută

Capac cu flanșă 6.4 mm 41.3 mm PVC Negru

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare neagră, realizat din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10104521

Numărul piesei producătorului:

51534

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 1,0935 RON
7000 + 0,4898 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

765,45 RON

700 x 1,0935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.4 mm
h 41.3 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 1/4"
Tip 1
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790
Material PVC

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne