Meniu Caută

Capace protecţie prizon

În stoc

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet H Tip filet compatibil Cumpără
0,6497 RON - 1,5458 RON 645 În stoc
14.0 mm
Roșu
21.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,5683 RON - 0,7213 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
23.8 mm
7/16"
Polietilenă de densitate mică
0,3312 RON - 0,74 RON 5200 În stoc
8.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6623 RON - 1,4743 RON 8030 În stoc
16.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietilenă de densitate mică
4,238 RON - 11,0646 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.3 mm
Natural
30.7 mm
2 1/2"
Polietilenă de densitate mică
0,8742 RON - 1,961 RON 1400 În stoc
24.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,5191 RON - 1,3469 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Natural
12.5 mm
9/16"
Polietilenă de densitate mică
0,5866 RON - 1,3927 RON 153 În stoc
11.9 mm
Roșu
28.6 mm
Polietilenă de densitate mică
1,2812 RON - 3,0345 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
Roșu
33.6 mm
3/4"
Polietilenă de densitate mică
0,602 RON - 1,3469 RON 63 În stoc
7.5 mm
Roșu
38.1 mm
Polietilenă de densitate mică
0,3662 RON - 0,8688 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
Negru
12.7 mm
Clorură de vinil
0,4673 RON - 1,0448 RON 12800 În stoc
12.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7002 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1,8944 RON - 4,5374 RON 400 În stoc
28.6 mm
Roșu
62.8 mm
1 1/8"
Polietilenă de densitate mică
0,4898 RON - 1,0935 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
41.3 mm
1/4"
Clorură de vinil
0,4743 RON - 1,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Roșu
22.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1,9927 RON - 2,9915 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Roșu
71.8 mm
5/8"
Polietilenă de densitate mică
2,2031 RON - 4,9526 RON 320 În stoc
38.1 mm
Roșu
44.5 mm
1 1/12"
Polietilenă de densitate mică
10086520 0,2932 RON - 0,6541 RON 10000 În stoc
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6216 RON - 1,3913 RON 34500 În stoc
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Capac cu flanșă 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Roșu

10080160

Interval de preț
1,5458 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10086544

Interval de preț
0,74 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086582

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
8030 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natural

10086629

Interval de preț
1,961 RON - 0,8742 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071557

Interval de preț
1,3927 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
153 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Roșu

10105221

Interval de preț
1,3469 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10086551

Interval de preț
1,0448 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
12800 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Roșu

10082058

Interval de preț
4,5374 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/8"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Roșu

10105290

Interval de preț
4,9526 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/12"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086520

Interval de preț
0,6541 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086568

Interval de preț
1,3913 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
34500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790