Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6497 RON - 1,5458 RON | 645 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5683 RON - 0,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 5200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 1,4743 RON | 8030 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 4,238 RON - 11,0646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,8742 RON - 1,961 RON | 1400 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5191 RON - 1,3469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5866 RON - 1,3927 RON | 153 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,2812 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,602 RON - 1,3469 RON | 63 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3662 RON - 0,8688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 12800 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7002 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,8944 RON - 4,5374 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 1,0935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 0,4743 RON - 1,0621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,9927 RON - 2,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,2031 RON - 4,9526 RON | 320 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 10086520 | 0,2932 RON - 0,6541 RON | 10000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
|
| 0,6216 RON - 1,3913 RON | 34500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică