Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4785 RON - 1,0721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,7774 RON - 0,9416 RON | 60 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4308 RON - 0,5276 RON | 173 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4521 RON - 0,9973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Nu
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4995 RON - 1,115 RON | 10000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,4518 RON - 1,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,2364 RON - 0,2364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,289 RON - 0,289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3863 RON - 0,3863 RON | 1180 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9079 RON - 1,7822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,1905 RON - 0,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2812 RON - 2,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Da
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7465 RON - 1,4735 RON | 198 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 3,1153 RON | 300 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,4799 RON - 0,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,856 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2554 RON - 0,2554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1564 RON - 0,1564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | 15174 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina