Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natural LDPE

Finned Stud Caps have a unique finned design which enables each cap to fit a range of stud diameters.
Numărul piesei Essentra:

10348079

Numărul piesei producătorului:

1461654

1180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,3768 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

37,68 RON

100 x 0,3768 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 31.0 mm
d 29.0 mm
d1 24.0 mm
d2 26.0 mm
h 28.5 mm
H 30.0 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1461654 înlocuiește:

Capace pentru bolţuri cu nervuri 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natural LDPE
Numărul piesei Essentra: 10262245
Numărul piesei producătorului: 466971

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne