10360644
204111700003
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 99 | 2,5119 RON |
| 100 - 499 | 1,7962 RON |
| 500 + | 1,2812 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 1.063 in |
|---|---|
| FD | 27.0 mm |
| d | 0.984 in |
| d | 25.0 mm |
| d1 | 0.787 in |
| d1 | 20.0 mm |
| d2 | 0.866 in |
| d2 | 22.0 mm |
| h | 0.925 in |
| h | 23.5 mm |
| H | 0.984 in |
| H | 25.0 mm |
| Flanged | Da |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina