Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,4911 RON - 0,8939 RON 22900 În stoc
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,3465 RON - 0,5515 RON 37500 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 19750 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 23500 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 18510 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,9177 RON - 1,6699 RON 12984 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 5200 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 20000 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5978 RON - 1,0918 RON 20600 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 40500 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,7647 RON - 1,3962 RON 2600 În stoc
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,5445 RON - 0,9921 RON 13900 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,6651 RON - 1,2152 RON 62000 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 13050 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 10033 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 21655 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 11878 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 16750 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 3300 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9275 RON - 1,6839 RON 7600 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță 38.0 mm PP

10057445

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
22900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Galben

10057223

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
19750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Alb

10057193

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Albastru

10057308

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
18510 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 PP Roșu

10057513

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
12984 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 10.3 mm 38.0 mm PP Alb

10057438

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Alb

10057315

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057544

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
40500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Negru

10117484

Interval de preț
1,3962 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057575

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057360

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
62000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Galben

10057162

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
13050 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Negru

10057261

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
10033 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
21655 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Roșu

10057278

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
11878 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță;M6;PP;Verde

10057117

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
16750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057407

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Alb

10057490

Interval de preț
1,6839 RON - 0,9275 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm