Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,5403 RON - 0,7465 RON 13150 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 81396 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 6725 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 15300 În stoc
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,4911 RON - 0,8939 RON 5200 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 22500 În stoc
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,5445 RON - 0,9921 RON 13900 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,449 RON - 0,6216 RON 18510 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 20500 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,449 RON - 0,6216 RON 20000 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Alb

10057254

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
81396 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Roșu

10057155

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
6725 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță PP

10057452

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
15300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 10.3 mm 38.0 mm PP Alb

10057438

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057575

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Albastru

10057308

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
18510 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Alb

10057315

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm