Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,5978 RON - 1,0918 RON 20600 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,4911 RON - 0,8939 RON 41600 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 61000 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5445 RON - 0,9921 RON 22300 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,4911 RON - 0,8939 RON 22900 În stoc
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,5445 RON - 0,9921 RON 15150 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,6651 RON - 1,2152 RON 13600 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3465 RON - 0,5515 RON 37500 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,5445 RON - 0,9921 RON 28800 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 18510 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,9177 RON - 1,6699 RON 7100 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 15000 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 20500 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 20500 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,6651 RON - 1,2152 RON 33350 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 22500 În stoc
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,4911 RON - 0,8939 RON 13100 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 31250 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,9177 RON - 1,6699 RON 9800 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 24750 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057544

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057469

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
41600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
61000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057568

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
22300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 38.0 mm PP

10057445

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
22900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 12.4 mm 43.0 mm PP Alb

10057551

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
15150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057407

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057582

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
28800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Albastru

10057308

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
18510 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057483

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Alb

10057131

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Alb

10057315

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Alb

10057377

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
33350 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057421

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
13100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Albastru

10057186

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
31250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Negru

10057506

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Verde

10057292

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
24750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm