Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9738 RON - 2,2186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 0,8223 RON - 1,8751 RON | 4500 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9935 RON - 2,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,4995 RON - 1,1422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5809 RON - 1,3312 RON | 4750 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | 9750 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7451 RON - 1,7033 RON | 2570 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1801 RON - 2,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4265 RON - 0,9761 RON | 9500 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,3317 RON - 3,0345 RON | 800 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1619 RON - 2,6623 RON | 4543 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,4968 RON - 1,1336 RON | 246 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,3294 RON - 5,339 RON | 972 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,6803 RON - 6,1263 RON | 3900 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 3,9433 RON - 9,0177 RON | 560 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,961 RON - 6,7562 RON | 150 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,3073 RON - 0,7027 RON | 3215 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3437 RON - 0,7872 RON | 4000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3185 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm