Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3606 RON - 0,8201 RON | 15000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7774 RON - 1,7606 RON | 700 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 4,4661 RON - 11,1989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 3,7749 RON - 9,9922 RON | 1225 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina