Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1619 RON - 2,6623 RON | 4543 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2559 RON - 2,8627 RON | 1000 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,4875 RON - 3,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1226 RON - 2,5622 RON | 4568 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 6200 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8111 RON - 1,8607 RON | 5000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9935 RON - 2,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1801 RON - 2,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1506 RON - 2,6193 RON | 4750 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9738 RON - 2,2186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,1535 RON - 2,6193 RON | 10200 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5155 RON - 3,4639 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,9225 RON - 4,3658 RON | 2802 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,7541 RON - 4,0079 RON | 1800 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,3345 RON - 3,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2593 RON - 5,1387 RON | 2231 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,5155 RON - 3,4496 RON | 93 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,8925 RON - 2,0325 RON | 1100 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,0566 RON - 2,4334 RON | 1450 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,9085 RON - 4,3371 RON | 2400 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF