Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3901 RON - 0,8903 RON | 570 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4855 RON - 1,1107 RON | 9370 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3452 RON - 0,7915 RON | 35 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4125 RON - 0,9389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,5868 RON | 10000 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,6369 RON | 39600 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3788 RON - 0,8631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3157 RON - 0,7213 RON | 10550 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7048 RON - 8,4882 RON | 137 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,4137 RON - 5,5108 RON | 2200 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,3997 RON - 5,4536 RON | 1200 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2854 RON - 2,9344 RON | 3700 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 3,0312 RON - 6,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,7224 RON - 6,2122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3345 RON - 3,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1212 RON - 2,5622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 3,1855 RON - 7,2857 RON | 110 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF