Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
1,1801 RON - 2,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
13.0 mm
Filete Metric
1,2868 RON - 2,9344 RON 2963 În stoc
26.9 mm
M27
25.0 mm
Filete Metric
1,7541 RON - 4,0079 RON 1800 În stoc
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filete BSP
1,5155 RON - 3,4639 RON 400 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filete UNF
1,8944 RON - 4,3085 RON 4701 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Filete Metric
1,1535 RON - 2,6193 RON 10200 În stoc
26.9 mm
M27
13.0 mm
Filete Metric
1,3415 RON - 3,0632 RON 3095 În stoc
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filete UNF
1,2601 RON - 2,8771 RON 3400 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filete UNF
2,3997 RON - 5,4536 RON 1200 În stoc
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Filete Metric
2,4698 RON - 5,6397 RON 1300 În stoc
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filete Metric
3,7048 RON - 8,4882 RON 137 În stoc
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filete Metric
2,1891 RON - 5,0099 RON 2200 În stoc
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Filete BSP
1,9085 RON - 4,3371 RON 2400 În stoc
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filete UNF
1,2559 RON - 2,8627 RON 1000 În stoc
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filete Metric
1,4875 RON - 3,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Filete UNF
1,5015 RON - 3,421 RON 70 În stoc
26.9 mm
M27
38.0 mm
Filete Metric
1,9787 RON - 4,5089 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Filete BSP
2,3294 RON - 5,339 RON 972 În stoc
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filete UNF
2,7224 RON - 6,2122 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Filete Metric
2,4137 RON - 5,5108 RON 2200 În stoc
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filete UNF
  • din 6
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008416

Interval de preț
2,9344 RON - 1,2868 RON

Niveluri de stoc
2963 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008454

Interval de preț
4,0079 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008447

Interval de preț
3,4639 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008492

Interval de preț
4,3085 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
4701 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008409

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1535 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008379

Interval de preț
3,0632 RON - 1,3415 RON

Niveluri de stoc
3095 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008430

Interval de preț
2,8771 RON - 1,2601 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008577

Interval de preț
5,4536 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4";M32
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008607

Interval de preț
5,6397 RON - 2,4698 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/8";M45
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008645

Interval de preț
8,4882 RON - 3,7048 RON

Niveluri de stoc
137 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/2";M48
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008478

Interval de preț
5,0099 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008515

Interval de preț
4,3371 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 1/4"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008355

Interval de preț
2,8627 RON - 1,2559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008423

Interval de preț
3,421 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008546

Interval de preț
5,339 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
972 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M39;1 1/2"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008539

Interval de preț
5,5108 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M35;1 3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF