Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975,411 RON - 975,411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 117,3998 RON - 1 117,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 24,0097 RON - 24,5432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 121,7598 RON - 124,2313 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 141,3868 RON - 144,2217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 12,5032 RON - 12,7938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 241,5568 RON - 246,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 128,3311 RON - 1 128,3311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 129,1017 RON - 131,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 36,2735 RON - 36,2735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 000,5025 RON - 1 234,2829 RON | 12 În stoc |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 81,9244 RON - 83,5962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 23,407 RON - 23,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,0462 RON - 26,6072 RON | 45 În stoc |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 26,2984 RON - 32,0801 RON | 48 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 547,6742 RON - 1 547,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 148,5832 RON - 151,6362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 20,4885 RON - 24,6565 RON | 100 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 23,4637 RON - 28,3753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 88,2834 RON - 107,9159 RON | 55 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă