Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,302 RON - 64,3706 RON | 57 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 17,9486 RON - 21,4709 RON | 54 În stoc |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 134,102 RON - 164,7226 RON | 7 În stoc |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 139,8557 RON - 170,9673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 143,5464 RON - 143,5464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 206,0086 RON - 206,0086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 86,9362 RON - 107,1301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 95,9034 RON - 118,4829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 101,2501 RON - 124,9803 RON | 26 În stoc |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 134,2564 RON - 134,2564 RON | 163 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 78,4881 RON - 95,8754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 25,8352 RON - 25,8352 RON | 40 În stoc |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 75,4149 RON - 92,8863 RON | 90 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 129,8359 RON - 129,8359 RON | 44 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 70,3769 RON - 86,2064 RON | 48 În stoc |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 47,8395 RON - 58,0417 RON | 75 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 77,4638 RON - 95,749 RON | 33 În stoc |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 121,7598 RON - 124,2313 RON | 25 În stoc |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 25,288 RON - 30,6628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 62,392 RON - 62,392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă