Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,9827 RON - 384,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 607,8829 RON - 1 607,8829 RON | 9 În stoc |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 546,9374 RON - 558,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 2 515,738 RON - 2 515,738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 235,596 RON - 240,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 906,9828 RON - 906,9828 RON | 4 În stoc |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 252,6787 RON - 252,6787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 22,8253 RON - 23,2616 RON | 14 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 72,1109 RON - 73,5648 RON | 64 În stoc |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 271,7241 RON - 277,2488 RON | 10 În stoc |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 2 340,2585 RON - 2 340,2585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 48,0496 RON - 48,9947 RON | 32 În stoc |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 597,8948 RON - 610,1072 RON | 8 În stoc |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 846,5755 RON - 846,5755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 108,1954 RON - 1 108,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 104,677 RON - 106,7851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 005,7718 RON - 1 005,7718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 24,4973 RON - 24,9335 RON | 89 În stoc |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 25,515 RON - 26,0238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 91,229 RON - 93,0462 RON | 3 În stoc |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina