Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9753 RON - 1,0837 RON | 129000 În stoc |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,5421 RON - 1,4384 RON | 2400 În stoc |
7/16
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,3484 RON - 1,2232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1337 RON - 0,6996 RON | 116500 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,7804 RON - 2,0528 RON | 2720 În stoc |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,1739 RON - 0,6395 RON | 207400 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,9577 RON - 1,9577 RON | 795 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2081 RON - 0,5474 RON | 9400 În stoc |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 1000 În stoc |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,9761 RON - 2,2482 RON | 1135 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,208 RON - 0,5501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,1337 RON - 0,6996 RON | 20549 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,7804 RON - 2,0528 RON | 13000 În stoc |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,4101 RON - 3,7425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,4101 RON - 3,7425 RON | 600 În stoc |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 365 În stoc |
7/16
|
|
Gri
|
1
|
||
| 0,7954 RON - 1,8293 RON | 400 În stoc |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,9988 RON - 4,6223 RON | 950 În stoc |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,1788 RON - 2,7092 RON | 240 În stoc |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,4039 RON - 0,9258 RON | 114992 În stoc |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina