Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi 23.7 mm LDPE - PIR Negru

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE negre protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10087015

Numărul piesei producătorului:

12842

61300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 1,1108 RON
1000 + 0,9997 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

222,16 RON

200 x 1,1108 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
29.8 mm
d 23.7 mm
H3  14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne