Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
1,9577 RON - 1,9577 RON 795 În stoc
39.7 mm
Alb
0,4039 RON - 0,9258 RON 109992 În stoc
M8
16.8 mm
Gri
1
0,2081 RON - 0,5474 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
Negru
0,4531 RON - 1,0404 RON 902 În stoc
M10
21.3 mm
Gri
1
0,7954 RON - 1,8293 RON 400 În stoc
M16
29.8 mm
Gri
1
1,9988 RON - 4,6223 RON 950 În stoc
M24
44.4 mm
Gri
1
1,4101 RON - 3,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
Alb
1,4101 RON - 3,7425 RON 4200 În stoc
37.7 mm
Negru
0,7804 RON - 2,0528 RON 2720 În stoc
27.5 mm
Alb
0,1739 RON - 0,6395 RON 125900 În stoc
16.8 mm
Negru
0,9753 RON - 1,0837 RON 120000 În stoc
29.8 mm
Negru
0,3484 RON - 1,2232 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Alb
1
0,1337 RON - 0,6996 RON 80000 În stoc
12.9 mm
Alb
0,3231 RON - 1,2178 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
15.8 mm
Alb
1
0,1326 RON - 0,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
1
0,4832 RON - 1,2777 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
Negru
1
0,5421 RON - 1,4384 RON 2400 În stoc
7/16
Alb
1
0,1337 RON - 0,6996 RON 33500 În stoc
12.9 mm
Negru
0,7804 RON - 2,0528 RON 22400 În stoc
27.5 mm
Negru
0,3372 RON - 1,2232 RON 119 În stoc
M14
Negru
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru şuruburi 31.8 mm LDPE Alb

10087435

Interval de preț
1,9577 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M8 12.8 mm LDPE - PIR Gri

10103944

Interval de preț
0,9258 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
109992 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M10 16.8 mm LDPE - PIR Gri

10103951

Interval de preț
1,0404 RON - 0,4531 RON

Niveluri de stoc
902 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M16 23.7 mm LDPE - PIR Gri

10103982

Interval de preț
1,8293 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M24 35.8 mm LDPE Gri

10104026

Interval de preț
4,6223 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 29.8 mm LDPE Negru

10087572

Interval de preț
3,7425 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 21.8 mm LDPE Alb

10086476

Interval de preț
2,0528 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
2720 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 12.8 mm LDPE - PIR Negru

10086971

Interval de preț
0,6395 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
125900 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 23.7 mm LDPE - PIR Negru

10087015

Interval de preț
1,0837 RON - 0,9753 RON

Niveluri de stoc
120000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 9.8 mm LDPE - PIR Alb

10086438

Interval de preț
0,6996 RON - 0,1337 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10072615

Interval de preț
1,4384 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi 9.8 mm LDPE - PIR Negru

10086964

Interval de preț
0,6996 RON - 0,1337 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 21.8 mm LDPE Negru

10087008

Interval de preț
2,0528 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
22400 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 20.8 mm LDPE Negru

10074619

Interval de preț
1,2232 RON - 0,3372 RON

Niveluri de stoc
119 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • Filet bolț
    M14
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică