Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1373 RON - 0,1923 RON | 8000 În stoc |
M12
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,3312 RON - 1,2482 RON | 2500 În stoc |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,1359 RON - 0,1903 RON | 9000 În stoc |
M12
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3312 RON - 1,2482 RON | 3750 În stoc |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 10086988 | 0,2189 RON - 0,8946 RON | 129900 În stoc |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Negru
|
|
|
| 2,2874 RON - 2,2874 RON | 500 În stoc |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2132 RON - 0,5639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2189 RON - 1,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,2012 RON - 3,192 RON | 2000 În stoc |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2637 RON - 1,0764 RON | 89400 În stoc |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,1782 RON - 0,8516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,9781 RON - 2,5765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,3247 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,6535 RON - 1,4701 RON | 1800 În stoc |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,202 RON - 0,4637 RON | 9500 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,2012 RON - 3,1776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,2272 RON - 0,521 RON | 2445 În stoc |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gri
|
1