Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | 750 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,4658 RON - 0,4658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5753 RON - 0,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | 140082 În stoc |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | 1000 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5458 RON - 0,5458 RON | 19280 În stoc |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | 1625 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | 40870 În stoc |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 16392 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
||
| 1,8804 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 1950 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4981 RON - 0,4981 RON | 10200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 93000 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 1,9225 RON - 1,9225 RON | 1234 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,5821 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Roșu
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP