Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,7619 RON - 1,7319 RON 4250 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
5,8858 RON - 12,9797 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
6,8482 RON - 15,0296 RON 250 În stoc
29.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
3,7048 RON - 3,7048 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
3,634 RON - 3,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
3,3666 RON - 3,3666 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
6,8482 RON - 6,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
5,2625 RON - 14,7433 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
18.0 mm
1,4735 RON - 1,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
3.0 mm
4,1257 RON - 9,8479 RON 180 În stoc
18.0 mm
Negru
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
4,252 RON - 11,8376 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
12.0 mm
2,6803 RON - 3,2556 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
9.0 mm
5,2843 RON - 5,2843 RON 500 În stoc
20.5 mm
Negru
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020470

Interval de preț
1,7319 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 29.0 mm 50.0 mm Negru EPDM

10279380

Interval de preț
15,0296 RON - 6,8482 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 18.0 mm 53.0 mm Negru EPDM

20021016

Interval de preț
9,8479 RON - 4,1257 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 32.0 mm 49.0 mm Negru EPDM

20088347

Interval de preț
5,2843 RON - 5,2843 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru