Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile 29.0 mm 50.0 mm Negru EPDM

Acest capac Ezecap este realizat din EPDM și rezistă la temperaturi de operare de până la 180 C. Nervurile interne joacă rolul de garnitură, împiedicând pătrunderea vopselei. Flanșa ajută la prinderea piesei, pentru o scoatere ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10279380

Numărul piesei producătorului:

496731

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 15,0296 RON
250 + 6,8482 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 29.0 mm
d1 36.0 mm
h 50.0 mm
Temperatură maximă 180 °C
Culoare Negru
Material EPDM
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne