Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
0,4153 RON - 0,9461 RON 9750 În stoc
7.7 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,9627 RON - 2,2043 RON 3370 În stoc
16.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,0455 RON - 2,3761 RON 1085 În stoc
20.6 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
2,2874 RON - 5,2102 RON 1771 În stoc
38.1 mm
Galben
PVC
50.0 mm
3
0,3957 RON - 0,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,4735 RON - 4,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
3.0 mm
2
2,3154 RON - 2,8066 RON 90 În stoc
11.5 mm
Negru
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,8447 RON - 1,9324 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,0693 RON - 2,4477 RON 450 În stoc
18.8 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,1969 RON - 2,7339 RON 50 În stoc
23.8 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
3,2978 RON - 7,5148 RON 116 În stoc
50.8 mm
Galben
PVC
50.0 mm
3
0,4378 RON - 0,9947 RON 950 În stoc
7.5 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,5066 RON - 1,1594 RON 7750 În stoc
9.7 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,8897 RON - 2,0325 RON 6400 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
3,7048 RON - 3,7048 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
3,3666 RON - 3,3666 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
2,6803 RON - 3,2556 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
9.0 mm
6,8482 RON - 6,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
4,252 RON - 11,8376 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
12.0 mm
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 7.7 mm 13.0 mm Galben PVC

10020340

Interval de preț
0,9461 RON - 0,4153 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 16.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020500

Interval de preț
2,2043 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
3370 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 20.6 mm 25.0 mm Galben PVC

10020555

Interval de preț
2,3761 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
1085 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 38.1 mm 50.0 mm Galben PVC

10020593

Interval de preț
5,2102 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
1771 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.5 mm 30.9 mm Negru EPDM

10377994

Interval de preț
2,8066 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 18.8 mm 25.0 mm Galben PVC

10020524

Interval de preț
2,4477 RON - 1,0693 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 23.8 mm 25.0 mm Galben PVC

10020562

Interval de preț
2,7339 RON - 1,1969 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 50.8 mm 50.0 mm Galben PVC

10020609

Interval de preț
7,5148 RON - 3,2978 RON

Niveluri de stoc
116 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 7.5 mm 13.0 mm Galben PVC

10020333

Interval de preț
0,9947 RON - 0,4378 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.7 mm 13.0 mm Galben PVC

10020388

Interval de preț
1,1594 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020487

Interval de preț
2,0325 RON - 0,8897 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC