Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
65 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
4,1483 RON - 11,5489 RON 175 În stoc
18.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
15.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,2589 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Negru
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,4821 RON - 2,5238 RON 700 În stoc
4.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
2,2589 RON - 3,8822 RON 100 În stoc
7.5 mm
Negru
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1,8893 RON - 1,8893 RON 10000 În stoc
4.8 mm
Negru
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
5,1341 RON - 14,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Natural
Cauciuc siliconic
52.0 mm
18.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,3964 RON - 2,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Negru
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
2,1221 RON - 4,4129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
Negru
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
2,2589 RON - 3,1625 RON 133 În stoc
9.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
6.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,0662 RON - 1,9745 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Transparent
Silicon
35.0 mm
4.8 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,334 RON - 0,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
2,7381 RON - 5,6138 RON 600 În stoc
15.4 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1,0212 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
0,9148 RON - 0,9573 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
0,9283 RON - 2,1365 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,8475 RON - 1,941 RON 2077 În stoc
15.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,5599 RON - 1,2777 RON 400 În stoc
11.9 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
1,6067 RON - 2,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Transparent
Silicon
38.1 mm
9.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,6155 RON - 1,9577 RON 2250 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,397 RON - 1,397 RON 1000 În stoc
Negru
Silicon
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 18.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272404

Interval de preț
11,5489 RON - 4,1483 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 0.157 in 1.181 in Negru EPDM

10251508

Interval de preț
2,5238 RON - 1,4821 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 0.295 in 1.330 in Negru EPDM

10251522

Interval de preț
3,8822 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 0.188 in 1.377 in Negru EPDM

10377932

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272374

Interval de preț
3,1625 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 0.606 in 1.181 in Negru EPDM

10251553

Interval de preț
5,6138 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 15.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020494

Interval de preț
1,941 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
2077 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.9 mm 13.0 mm Galben PVC

10020418

Interval de preț
1,2777 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 0.314 in 0.972 in Negru EPDM

10377963

Interval de preț
1,9577 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 0.047 in Negru Silicon

10240748

Interval de preț
1,397 RON - 1,397 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatură maximă
    316 °C
  • Culoare
    Negru