Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile 6.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

Acest capac ezecap cu striații este realizat din silicon de culoare naturală, putând fi folosit la temperaturi de până la 250 C. Modelul îmbină flanșa pentru o desfacere ușoară cu striațiile interne, care au rol de sigilare, pentru prevenirea intrării ploii în timpul aplicațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10272374

Numărul piesei producătorului:

491661

133 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 3,2416 RON
200 + 2,3154 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 9.0 mm
d1 6.0 mm
h 52.0 mm
Temperatură maximă 250 °C
Culoare Natural
Material Silicon
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne