Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3957 RON - 0,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4153 RON - 0,9461 RON | 9750 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1969 RON - 2,7339 RON | 50 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5949 RON - 1,3597 RON | 250 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8447 RON - 1,9324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6006 RON - 1,3684 RON | 4750 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,2978 RON - 7,5148 RON | 116 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4378 RON - 0,9947 RON | 950 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5066 RON - 1,1594 RON | 7750 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8897 RON - 2,0325 RON | 6400 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6862 RON - 2,0942 RON | 2580 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0693 RON - 2,4477 RON | 450 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3