Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
0,5949 RON - 1,3597 RON 250 În stoc
9.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,6862 RON - 2,0942 RON 2580 În stoc
11.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,6596 RON - 1,503 RON 3500 În stoc
13.2 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,9318 RON - 2,1328 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,4911 RON - 1,1164 RON 6600 În stoc
9.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,3957 RON - 0,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,3578 RON - 0,8144 RON 7000 În stoc
4.8 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,4153 RON - 0,9461 RON 9750 În stoc
7.7 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,8897 RON - 2,0325 RON 400 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,0693 RON - 2,4477 RON 1450 În stoc
18.8 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,4378 RON - 0,9947 RON 950 În stoc
7.5 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,5066 RON - 1,1594 RON 7750 În stoc
9.7 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,8447 RON - 1,9324 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,1969 RON - 2,7339 RON 50 În stoc
23.8 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
3,2978 RON - 7,5148 RON 116 În stoc
50.8 mm
Galben
PVC
50.0 mm
3
0,5739 RON - 1,3096 RON 400 În stoc
11.9 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,3424 RON - 0,7829 RON 9500 În stoc
5.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,7142 RON - 1,6174 RON 7220 În stoc
11.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,9515 RON - 2,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,8687 RON - 1,9895 RON 2077 În stoc
15.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
  • din 2
Capace de mascare ușor detaşabile 9.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020371

Interval de preț
1,3597 RON - 0,5949 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020425

Interval de preț
2,0942 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
2580 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 13.2 mm 13.0 mm Galben PVC

10020449

Interval de preț
1,503 RON - 0,6596 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020364

Interval de preț
1,1164 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 4.8 mm 13.0 mm Galben PVC

10020319

Interval de preț
0,8144 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 7.7 mm 13.0 mm Galben PVC

10020340

Interval de preț
0,9461 RON - 0,4153 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020487

Interval de preț
2,0325 RON - 0,8897 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 18.8 mm 25.0 mm Galben PVC

10020524

Interval de preț
2,4477 RON - 1,0693 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 7.5 mm 13.0 mm Galben PVC

10020333

Interval de preț
0,9947 RON - 0,4378 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.7 mm 13.0 mm Galben PVC

10020388

Interval de preț
1,1594 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 23.8 mm 25.0 mm Galben PVC

10020562

Interval de preț
2,7339 RON - 1,1969 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 50.8 mm 50.0 mm Galben PVC

10020609

Interval de preț
7,5148 RON - 3,2978 RON

Niveluri de stoc
116 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.9 mm 13.0 mm Galben PVC

10020418

Interval de preț
1,3096 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 5.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020326

Interval de preț
0,7829 RON - 0,3424 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020401

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
7220 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 15.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020494

Interval de preț
1,9895 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
2077 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC