Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile 11.9 mm 25.0 mm Galben PVC

Acest capac galben cu clapetă de tragere este realizat din PVC. Este ideal pentru scopuri generale de protecție și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la +210C atunci când este utilizat în aplicații expuse la căldură, cum ar fi mascarea. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10020425

Numărul piesei producătorului:

PCYJ-0119-025

5080 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,0431 RON
2500 - 4999 0,8948 RON
5000 + 0,6695 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

510,78 RON

250 x 2,0431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 11.9 mm
h 25.0 mm
Temperatură maximă 250 °C
Culoare Galben
Material PVC
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne