Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.
Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.
În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Temperatură maximă | A | Tip | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,792 RON - 14,3139 RON | 390 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 9,4304 RON - 19,8964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 5,2344 RON - 11,0504 RON | 6360 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 7,3394 RON - 15,459 RON | 60 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4,1959 RON - 8,8459 RON | 2300 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,4688 RON - 22,0434 RON | 784 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 8,3779 RON - 17,7492 RON | 26 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 6,2869 RON - 13,2832 RON | 88 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,7152 RON - 9,9339 RON | 400 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,8586 RON - 16,6042 RON | 40 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 5,7677 RON - 12,1525 RON | 2900 În stoc |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,7023 RON - 16,1341 RON | 3900 În stoc |
Roșu
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 4,8118 RON - 11,2125 RON | 1400 În stoc |
Alb
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,0847 RON - 22,3708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
Silicon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 1,0158 RON - 1,1287 RON | 500 În stoc |
Albastru
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,8123 RON - 0,9026 RON | 1000 În stoc |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 5,4995 RON - 6,1106 RON | 250 În stoc |
Albastru
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 5,4995 RON - 6,1106 RON | 250 În stoc |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 2,0653 RON - 2,2948 RON | 500 În stoc |
Albastru
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 2,0653 RON - 2,2948 RON | 500 În stoc |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm