Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Tip Cumpără
0,7529 RON - 1,8712 RON 3128 În stoc
34.7 mm
12.5 mm
1,5881 RON - 3,9381 RON 500 În stoc
59.5 mm
12.5 mm
0,4285 RON - 1,0571 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
13.1 mm
0,9077 RON - 2,2482 RON 5457 În stoc
41.2 mm
12.8 mm
1,1267 RON - 2,7929 RON 18000 În stoc
44.5 mm
12.4 mm
1,7935 RON - 4,4407 RON 750 În stoc
69.8 mm
12.1 mm
0,5476 RON - 1,3587 RON 19051 În stoc
31.7 mm
12.8 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON 1170 În stoc
57.0 mm
12.5 mm
0,8187 RON - 2,0249 RON 3250 În stoc
38.0 mm
12.2 mm
1,2294 RON - 3,0442 RON 31400 În stoc
47.0 mm
12.4 mm
1,8209 RON - 4,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
12.3 mm
1,3649 RON - 3,3934 RON 1500 În stoc
53.5 mm
12.3 mm
1,6429 RON - 4,0917 RON 8765 În stoc
63.0 mm
12.6 mm
1,9441 RON - 4,7759 RON 50 În stoc
82.0 mm
12.3 mm
0,3806 RON - 0,9412 RON 15500 În stoc
22.1 mm
11.0 mm
0,3135 RON - 0,7751 RON 4560 În stoc
19.0 mm
13.0 mm
0,642 RON - 1,6617 RON 7000 În stoc
25.0 mm
37.0 mm
3,8471 RON - 10,0267 RON 544 În stoc
81.5 mm
54.0 mm
1,3116 RON - 3,4074 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
43.0 mm
3,2995 RON - 8,5744 RON 3030 În stoc
70.0 mm
47.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pentru tuburi 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Roșu

10070666

Interval de preț
1,8712 RON - 0,7529 RON

Niveluri de stoc
3128 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071434

Interval de preț
3,9381 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Roșu

10070284

Interval de preț
2,2482 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
5457 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Roșu

10068953

Interval de preț
2,7929 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Roșu

10072509

Interval de preț
4,4407 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Roșu

10069134

Interval de preț
1,3587 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
19051 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Roșu

10070802

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Roșu

10071502

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Roșu

10072745

Interval de preț
3,0442 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
31400 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Roșu

10071342

Interval de preț
3,3934 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071854

Interval de preț
4,0917 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
8765 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Roșu

10074015

Interval de preț
4,7759 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

10082102

Interval de preț
0,9412 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Roșu

10082379

Interval de preț
0,7751 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
4560 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085356

Interval de preț
1,6617 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085394

Interval de preț
10,0267 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
544 În stoc
Caracteristici
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085387

Interval de preț
8,5744 RON - 3,2995 RON

Niveluri de stoc
3030 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000