Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Roșu

Capacul din LDPE roșu cu fixare prin împingere poate fi utilizat într-o varietate de aplicații pentru tuburi și țevi, capacul putând fi utilizat pentru protecție sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Această versiune scurtă este ideală pentru acoperirea capetelor țevilor.
Numărul piesei Essentra:

10085394

Numărul piesei producătorului:

12558

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,2773 RON
250 + 3,9433 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

256,93 RON

25 x 10,2773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 81.5 mm
h 54.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne