Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1611 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,2762 RON - 0,4297 RON | 22500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,2532 RON - 0,3939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,2532 RON - 0,3939 RON | 14900 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,1611 RON - 0,2506 RON | 10238 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,2532 RON - 0,3939 RON | 14500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,1841 RON - 0,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| 0,2532 RON - 0,3939 RON | 15000 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 0,1381 RON - 0,2148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 0,1381 RON - 0,2148 RON | 15000 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,7827 RON - 1,2176 RON | 1800 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| 2,2115 RON - 2,8908 RON | 900 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | 500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,7827 RON - 1,2176 RON | 3200 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 1,9384 RON - 3,0154 RON | 7856 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,3683 RON - 0,573 RON | 12500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,3913 RON - 0,6088 RON | 11900 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3