Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395,9851 RON - 439,9834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 63,5418 RON - 70,602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| 386,7761 RON - 429,7513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| 584,7687 RON - 649,743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
| 464,0669 RON - 515,6299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
| 766,5259 RON - 851,6954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 508,3344 RON - 564,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| 605,5533 RON - 672,837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
| 36,8358 RON - 40,9286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 153,7895 RON - 170,8773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
| 405,194 RON - 450,2156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 80,5783 RON - 89,5315 RON | 30 În stoc |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 1 321,2458 RON - 1 468,0509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 827,7378 RON - 919,7087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 1 118,9711 RON - 1 243,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
| 1 484,7601 RON - 1 649,7334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
| 1,6576 RON - 2,5785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Da
|
Roșu
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4
|
||
| 11,9716 RON - 18,6225 RON | 1638 În stoc |
Da
|
Roșu
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
DN 200
|
7.874 in
200.0 mm
|
4
|
||
| 36,8358 RON - 40,9286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 16,2706 RON - 18,0785 RON | 349 În stoc |
Da
|
Roșu
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
DN 250
|
9.843 in
250.0 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina