Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2115 RON - 2,8908 RON | 900 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 0,7827 RON - 1,2176 RON | 3200 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 1,9384 RON - 3,0154 RON | 7856 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9448 RON | 1025 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,1381 RON - 0,2148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.354 in
136.0 mm
|
3
|
||
| 5,0649 RON - 7,8787 RON | 225 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
3
|
||
| 5,0649 RON - 7,8787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
3
|
||
| 11,9716 RON - 18,6225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
| 11,9716 RON - 18,6225 RON | 126 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 1,3352 RON - 2,0771 RON | 1800 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 1,3352 RON - 2,0771 RON | 540 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 2,619 RON - 2,91 RON | 2300 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | 500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 2,619 RON - 2,91 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | 70 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 6,7814 RON - 7,5348 RON | 340 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina