Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8242 RON - 10,2488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 3,9714 RON - 3,9714 RON | 450 În stoc |
N
|
Roșu
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 1,502 RON - 3,1372 RON | 2498 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,6979 RON - 4,5374 RON | 2412 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 10,2443 RON - 27,3396 RON | 750 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 7,7183 RON - 20,3257 RON | 520 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,8827 RON - 2,2902 RON | 720 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,204 RON - 3,2206 RON | 50 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | 4073 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 3,1715 RON - 3,1715 RON | 300 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 1 479,1215 RON - 1 479,1215 RON | 17 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 0,7619 RON - 1,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Albastru
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,8027 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Verde
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,7465 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Portocaliu
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 95,30 RON - 95,30 RON | 11 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 766,5259 RON - 851,6954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 1 321,2458 RON - 1 468,0509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 58,4603 RON - 64,9559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 395,9851 RON - 439,9834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 464,0669 RON - 515,6299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Negru
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina