Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,217 RON - 24,6603 RON | 80 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 6,738 RON - 14,1103 RON | 75 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 1,5736 RON - 3,2977 RON | 122 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 4,1772 RON - 10,1996 RON | 150 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 3,7188 RON - 7,7867 RON | 680 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 3,2759 RON - 6,8581 RON | 36 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 61,3956 RON - 61,3956 RON | 9 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,891 RON - 1,7677 RON | 2500 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,8202 RON - 1,7235 RON | 5000 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 1,6308 RON - 3,8377 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 3,5223 RON - 9,3756 RON | 748 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 2,1471 RON - 2,8771 RON | 127 În stoc |
N
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 7,8867 RON - 20,4689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | 5400 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 11,9002 RON - 11,9002 RON | 760 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 4,1959 RON - 10,9071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 17,6397 RON - 47,3791 RON | 10 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | 1100 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm