Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
4,4344 RON - 11,7517 RON 265 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
4,224 RON - 11,0074 RON 670 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
4 567,8461 RON - 4 567,8461 RON 36 În stoc
N
Galben
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
32,0735 RON - 38,8143 RON 13 În stoc
Nu
Gri
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
5,0785 RON - 10,6229 RON 190 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
10,8294 RON - 21,7419 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
22,0738 RON - 45,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
3,9484 RON - 9,6452 RON 1225 În stoc
Nu
Gri
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,7425 RON - 1,4883 RON 1524 În stoc
Nu
Gri
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
1,6308 RON - 3,4436 RON 118 În stoc
Nu
Gri
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
67,118 RON - 67,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
Y
Galben
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
0,4518 RON - 1,1622 RON 5120 În stoc
Y
Galben
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
2,0628 RON - 5,9831 RON 2380 În stoc
Y
Galben
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
5,1502 RON - 14,457 RON 90 În stoc
Y
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
17,8363 RON - 47,3791 RON 20 În stoc
Y
Galben
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2,526 RON - 6,2122 RON 70 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
3,9994 RON - 8,3592 RON 40 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
13,1351 RON - 13,1351 RON 7 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
5,7795 RON - 12,0529 RON 140 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
5,1502 RON - 10,263 RON 6 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 95.5 mm 33.0 mm Galben LDPE - PIR

10085851

Interval de preț
11,7517 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
265 În stoc
Caracteristici
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 92.0 mm 34.5 mm Galben LDPE - PIR

10087510

Interval de preț
11,0074 RON - 4,224 RON

Niveluri de stoc
670 În stoc
Caracteristici
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1625.6 mm 230.0 mm Galben LDPE

10238950

Interval de preț
4 567,8461 RON - 4 567,8461 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1600, ANSI 64
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 185.0 mm 37.0 mm Gri LDPE

10371046

Interval de preț
38,8143 RON - 32,0735 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 83.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10372005

Interval de preț
10,6229 RON - 5,0785 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 75.0 mm 38.0 mm Gri LDPE

10371978

Interval de preț
9,6452 RON - 3,9484 RON

Niveluri de stoc
1225 În stoc
Caracteristici
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 10.0 mm 13.0 mm Gri LDPE

10371718

Interval de preț
1,4883 RON - 0,7425 RON

Niveluri de stoc
1524 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 28.0 mm 20.0 mm Gri LDPE

10371831

Interval de preț
3,4436 RON - 1,6308 RON

Niveluri de stoc
118 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 33.7 mm 30.0 mm Galben LDPE - PIR

10102497

Interval de preț
1,1622 RON - 0,4518 RON

Niveluri de stoc
5120 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25, ANSI 1
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 76.1 mm 35.0 mm Galben LDPE - PIR

10070079

Interval de preț
5,9831 RON - 2,0628 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 114.3 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093429

Interval de preț
14,457 RON - 5,1502 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100, ANSI 4
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 273.0 mm 45.0 mm Galben LDPE

10093528

Interval de preț
47,3791 RON - 17,8363 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250, ANSI 10
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 50.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371893

Interval de preț
6,2122 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 66.5 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371954

Interval de preț
8,3592 RON - 3,9994 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 160.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

10370995

Interval de preț
13,1351 RON - 13,1351 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 85.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

10372012

Interval de preț
12,0529 RON - 5,7795 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 82.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371992

Interval de preț
10,263 RON - 5,1502 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri