Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4412 RON - 13,4693 RON | 10 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 3,9994 RON - 8,3592 RON | 40 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 5,7795 RON - 12,0529 RON | 140 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 0,2455 RON - 0,6398 RON | 123478 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,5436 RON - 4,0222 RON | 77285 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 4,21 RON - 10,9644 RON | 1316 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 8,1393 RON - 21,0415 RON | 30 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 24,4319 RON - 24,4319 RON | 161 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,891 RON - 1,7677 RON | 2500 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,8202 RON - 1,7235 RON | 5000 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 1,6308 RON - 3,8377 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 3,5223 RON - 9,3756 RON | 2203 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 2,1471 RON - 2,8771 RON | 127 În stoc |
N
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 7,8867 RON - 20,4689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 3,9484 RON - 9,6452 RON | 1225 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 0,7425 RON - 1,4883 RON | 1524 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 6,738 RON - 14,1103 RON | 75 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 1,5736 RON - 3,2977 RON | 122 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 13,1351 RON - 13,1351 RON | 7 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 32,0735 RON - 38,8143 RON | 13 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2