Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,8343 RON - 87,8343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Galben
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 10,4969 RON - 10,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 3,7188 RON - 7,7867 RON | 680 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 3,2759 RON - 6,8581 RON | 36 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 1,5296 RON - 3,5642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 2,526 RON - 6,2122 RON | 70 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 3,9994 RON - 8,3592 RON | 40 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 6,738 RON - 14,1103 RON | 75 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 1,5736 RON - 3,2977 RON | 122 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,5307 RON - 3,2393 RON | 352 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,1044 RON - 6,508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 5,1502 RON - 10,263 RON | 6 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 12,217 RON - 24,6603 RON | 80 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 4,1772 RON - 10,1996 RON | 150 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 1,204 RON - 3,2206 RON | 50 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 10,2488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 3,6486 RON - 3,6486 RON | 250 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 4,659 RON - 11,9951 RON | 634 În stoc |
Nu
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 7,7183 RON - 20,3257 RON | 520 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,8827 RON - 2,2902 RON | 720 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm