Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5785 RON - 4,011 RON | 500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,4374 RON - 0,6804 RON | 1750 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,663 RON - 1,0314 RON | 3000 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | 3950 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.079 in
52.8 mm
|
3
|
||
| 2,619 RON - 2,91 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | 300 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 1,6836 RON - 1,8707 RON | 2400 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 1,6836 RON - 1,8707 RON | 480 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9448 RON | 1025 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
| 1,3328 RON - 2,0733 RON | 2680 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 1,3352 RON - 2,0771 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3
|
||
| 2,619 RON - 2,91 RON | 1500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 5,0649 RON - 7,8787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
5.827 in
148.0 mm
|
3
|
||
| 9,6694 RON - 15,0412 RON | 45 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
| 12,1597 RON - 13,5108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina