Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
0,29 RON - 0,4512 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
16.7 mm
14.0 mm
3
0,1611 RON - 0,2506 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE - PIR
18.5 mm
6.4 mm
3
0,2532 RON - 0,3939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE - PIR
19.7 mm
11.5 mm
3
0,1381 RON - 0,2148 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
18.8 mm
4.0 mm
3
0,3223 RON - 0,5013 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
18.0 mm
18.5 mm
3
3,8217 RON - 5,9449 RON 150 În stoc
Nu
Natural
LDPE
39.0 mm
120.0 mm
3
3,8817 RON - 4,313 RON 130 În stoc
Nu
Natural
LDPE
36.2 mm
127.0 mm
3
3,8817 RON - 4,313 RON 70 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
38.6 mm
108.0 mm
3
3,8217 RON - 5,9449 RON 200 În stoc
Nu
Natural
LDPE
39.0 mm
121.0 mm
3
2,5785 RON - 4,011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE - PIR
30.0 mm
92.4 mm
3
0,7827 RON - 1,2176 RON 1800 În stoc
Nu
Natural
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
3
2,2115 RON - 2,8908 RON 900 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
30.5 mm
78.0 mm
3
4,8807 RON - 7,5922 RON 105 În stoc
Nu
Natural
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
5,5253 RON - 8,595 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE
40.0 mm
165.0 mm
3
3,8217 RON - 5,9449 RON 195 În stoc
Nu
Natural
LDPE
40.0 mm
130.0 mm
3
6,7814 RON - 7,5348 RON 340 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
38.6 mm
110.0 mm
3
3,8817 RON - 4,313 RON 350 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
29.5 mm
101.6 mm
3
3,8217 RON - 5,9448 RON 700 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
31.0 mm
100.0 mm
3
2,619 RON - 2,91 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE - PIR
30.5 mm
85.0 mm
3
2,5785 RON - 4,011 RON 1500 În stoc
Nu
Natural
LDPE - PIR
30.5 mm
83.0 mm
3
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 14.0 mm 16.7 mm Natural LDPE

20592936

Interval de preț
0,4512 RON - 0,29 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 4.0 mm 18.8 mm Natural LDPE - PIR

20592790

Interval de preț
0,2148 RON - 0,1381 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 18.5 mm 18.0 mm Natural LDPE

20592998

Interval de preț
0,5013 RON - 0,3223 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 120.0 mm 39.0 mm Natural LDPE

20593575

Interval de preț
5,9449 RON - 3,8217 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 127.0 mm 36.2 mm Natural LDPE

20593605

Interval de preț
4,313 RON - 3,8817 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 108.0 mm 38.6 mm Natural LDPE - PIR

20593537

Interval de preț
4,313 RON - 3,8817 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 121.0 mm 39.0 mm Natural LDPE

20593582

Interval de preț
5,9449 RON - 3,8217 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 57.0 mm 30.0 mm Natural LDPE

20593308

Interval de preț
1,2176 RON - 0,7827 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 78.0 mm 30.5 mm Natural LDPE - PIR

20593391

Interval de preț
2,8908 RON - 2,2115 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 139.7 mm 40.0 mm Natural LDPE

20593650

Interval de preț
7,5922 RON - 4,8807 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 130.0 mm 40.0 mm Natural LDPE

20593612

Interval de preț
5,9449 RON - 3,8217 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 110.0 mm 38.6 mm Natural LDPE - PIR

20593544

Interval de preț
7,5348 RON - 6,7814 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 101.6 mm 29.5 mm Natural LDPE - PIR

20593506

Interval de preț
4,313 RON - 3,8817 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 100.0 mm 31.0 mm Natural LDPE - PIR

20593490

Interval de preț
5,9448 RON - 3,8217 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 83.0 mm 30.5 mm Natural LDPE - PIR

20593421

Interval de preț
4,011 RON - 2,5785 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural