Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8217 RON - 5,9448 RON | 3125 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9449 RON | 150 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | 130 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.425 in
36.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
| 4,8807 RON - 7,5922 RON | 105 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
3
|
||
| 5,5253 RON - 8,595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.496 in
165.0 mm
|
3
|
||
| 5,0649 RON - 7,8787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
||
| 0,2992 RON - 0,4655 RON | 14300 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,3223 RON - 0,5013 RON | 14600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 0,3913 RON - 0,6088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3
|
||
| 0,3223 RON - 0,5013 RON | 6000 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,3683 RON - 0,573 RON | 12500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,3913 RON - 0,6088 RON | 11900 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 1,9689 RON - 3,0628 RON | 4000 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,3913 RON - 0,6088 RON | 3600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,4374 RON - 0,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Natural
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 3,8217 RON - 5,9448 RON | 700 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 3,8817 RON - 4,313 RON | 350 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 1,6836 RON - 1,8707 RON | 480 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 2,5785 RON - 4,011 RON | 1500 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 1,3352 RON - 2,0771 RON | 600 În stoc |
Nu
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3