Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
17,853 RON - 22,9022 RON 1600 În stoc
69.8 mm
Non Threaded
Roșu
50.0 mm
Nefiletat
0,5339 RON - 0,8029 RON 19500 În stoc
10.3 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
6,8044 RON - 13,6576 RON 440 În stoc
53.9 mm
Roșu
38.0 mm
1,5881 RON - 3,0722 RON 2000 În stoc
24.6 mm
Roșu
25.0 mm
1,2787 RON - 3,3515 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Roșu
25.0 mm
3,2858 RON - 8,4208 RON 3960 În stoc
41.3 mm
Roșu
25.0 mm
2,4506 RON - 5,3346 RON 92 În stoc
30.2 mm
Roșu
25.0 mm
0,5804 RON - 1,2917 RON 4000 În stoc
11.1 mm
Roșu
13.0 mm
0,6817 RON - 1,3587 RON 5590 În stoc
14.3 mm
Roșu
13.0 mm
0,46 RON - 0,8909 RON 10500 În stoc
7.9 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
0,6599 RON - 1,4244 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
Roșu
13.0 mm
0,4942 RON - 1,0012 RON 7534 În stoc
9.5 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
1,2184 RON - 3,156 RON 700 În stoc
19.1 mm
Roșu
25.0 mm
2,9289 RON - 6,4595 RON 2500 În stoc
31.8 mm
Roșu
38.0 mm
0,6201 RON - 1,2833 RON 8055 În stoc
12.7 mm
Roșu
13.0 mm
0,4778 RON - 0,9928 RON 1900 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
1,4923 RON - 3,9659 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
Roșu
25.0 mm
1,1843 RON - 2,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
Roșu
38.0 mm
4,5246 RON - 9,9786 RON 7212 În stoc
44.5 mm
Roșu
38.0 mm
2,1494 RON - 3,3794 RON 2700 În stoc
28.6 mm
Roșu
25.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 69.8 mm 50.0 mm PVC Roșu

10009017

Interval de preț
22,9022 RON - 17,853 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 10.3 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008713

Interval de preț
0,8029 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
19500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 53.9 mm 38.0 mm PVC Roșu

10008973

Interval de preț
13,6576 RON - 6,8044 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 24.6 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008850

Interval de preț
3,0722 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008935

Interval de preț
8,4208 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
3960 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 30.2 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008898

Interval de preț
5,3346 RON - 2,4506 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008720

Interval de preț
1,2917 RON - 0,5804 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 14.3 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008768

Interval de preț
1,3587 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
5590 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 7.9 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008683

Interval de preț
0,8909 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008706

Interval de preț
1,0012 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
7534 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 19.1 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008805

Interval de preț
3,156 RON - 1,2184 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Roșu

10108840

Interval de preț
6,4595 RON - 2,9289 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008744

Interval de preț
1,2833 RON - 0,6201 RON

Niveluri de stoc
8055 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008690

Interval de preț
0,9928 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Roșu

10108888

Interval de preț
9,9786 RON - 4,5246 RON

Niveluri de stoc
7212 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 28.6 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008881

Interval de preț
3,3794 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790