Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3491 RON - 0,7945 RON | 1698 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3545 RON - 1,0012 RON | 108293 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6311 RON - 1,4104 RON | 3000 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,716 RON - 1,7596 RON | 4100 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,7311 RON - 2,0528 RON | 825 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,2664 RON - 3,3515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,5881 RON - 2,7929 RON | 6980 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5393 RON - 1,3252 RON | 19302 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6872 RON - 1,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4832 RON - 1,4244 RON | 52913 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,0354 RON - 2,2835 RON | 1250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,4901 RON - 1,3839 RON | 67790 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8611 RON - 1,5221 RON | 5000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6832 RON - 2,0528 RON | 5312 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2321 RON - 3,0582 RON | 1725 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5819 RON - 1,592 RON | 129497 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6955 RON - 1,9132 RON | 20200 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6147 RON - 1,7176 RON | 2500 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8789 RON - 2,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7667 RON - 2,2064 RON | 2190 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina