Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 4200 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,2846 RON - 0,2846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,8294 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,898 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,9725 RON - 1,7681 RON | 49 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0328 RON - 1,8804 RON | 4500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,797 RON - 1,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8644 RON - 1,5717 RON | 50 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2874 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,6943 RON - 4,9116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,2556 RON - 5,9641 RON | 900 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
|||
| 4,9256 RON - 8,9532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 4,0977 RON - 7,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 4,5747 RON - 8,3638 RON | 40 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,7086 RON - 1,2896 RON | 150 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
|||
| 0,6946 RON - 1,2657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7662 RON - 1,3949 RON | 100 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4735 RON - 2,6803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina