Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,4715 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
1,3107 RON - 3,4353 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Roșu
25.0 mm
1,6278 RON - 3,149 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
Roșu
25.0 mm
2,5119 RON - 5,4679 RON 92 În stoc
30.2 mm
Roșu
25.0 mm
3,3679 RON - 8,6313 RON 2970 În stoc
41.3 mm
Roșu
25.0 mm
6,9745 RON - 13,999 RON 24 În stoc
53.9 mm
Roșu
38.0 mm
18,2993 RON - 23,4748 RON 1000 În stoc
69.8 mm
Non Threaded
Roșu
50.0 mm
Nefiletat
1,2139 RON - 2,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
Roșu
38.0 mm
0,5066 RON - 1,0262 RON 5034 În stoc
9.5 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
0,4898 RON - 1,0176 RON 400 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
0,6356 RON - 1,3154 RON 615 În stoc
12.7 mm
Roșu
13.0 mm
0,884 RON - 2,2043 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
Roșu
13.0 mm
0,6188 RON - 1,3841 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Roșu
13.0 mm
0,7241 RON - 1,9467 RON 79850 În stoc
15.9 mm
Roșu
13.0 mm
2,2031 RON - 3,4639 RON 1100 În stoc
28.6 mm
Roșu
25.0 mm
0,7016 RON - 1,5315 RON 8210 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
2,0063 RON - 4,4247 RON 32481 În stoc
23.8 mm
Roșu
38.0 mm
3,3947 RON - 7,4867 RON 5450 În stoc
34.9 mm
Roșu
38.0 mm
0,2484 RON - 0,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
12,7282 RON - 16,8904 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
Roșu
38.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 30.2 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008898

Interval de preț
5,4679 RON - 2,5119 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008935

Interval de preț
8,6313 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    39235
Capace de capăt cilindrice 53.9 mm 38.0 mm PVC Roșu

10008973

Interval de preț
13,999 RON - 6,9745 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 69.8 mm 50.0 mm PVC Roșu

10009017

Interval de preț
23,4748 RON - 18,2993 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008706

Interval de preț
1,0262 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
5034 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008690

Interval de preț
1,0176 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008744

Interval de preț
1,3154 RON - 0,6356 RON

Niveluri de stoc
615 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008782

Interval de preț
1,9467 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
79850 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 28.6 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008881

Interval de preț
3,4639 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008775

Interval de preț
1,5315 RON - 0,7016 RON

Niveluri de stoc
8210 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 23.8 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108819

Interval de preț
4,4247 RON - 2,0063 RON

Niveluri de stoc
32481 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 34.9 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108857

Interval de preț
7,4867 RON - 3,3947 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790