Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 63.5 mm 38.0 mm PVC Roșu

Acest capac rotund de vinil este proiectat pentru a proteja diametrul exterior al tubului, tijei, țevii sau tubului de hârtie filetat sau nefiletat. Materialul din vinil (PVC) se poate întinde pe dimensiuni mai mari, pentru o fixare strânsă, fără a se rupe, desface sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Acesta mai poate fi folosit și ca mască pentru aplicații de acoperire, placare și vopsire în care temperatura maximă nu este mai mare de 350 °F.
Numărul piesei Essentra:

10009000

Numărul piesei producătorului:

FCZF-0635-038

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 16,8904 RON
250 + 12,7282 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

422,26 RON

25 x 16,8904 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 63.5 mm
h 38.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne