Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3014 RON - 5,4536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,6627 RON - 8,1876 RON | 1080 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,7084 RON - 6,9422 RON | 57510 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 7,8305 RON - 13,8415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,2556 RON - 8,574 RON | 21670 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,3679 RON - 8,073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,568 RON - 6,9851 RON | 5250 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,0488 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6979 RON - 4,2655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7962 RON - 4,8095 RON | 200 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 10500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5949 RON - 1,324 RON | 1500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6988 RON - 1,3927 RON | 5090 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,3107 RON - 3,4353 RON | 125 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6278 RON - 3,149 RON | 2000 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5119 RON - 5,4679 RON | 92 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5346 RON - 1,2624 RON | 11500 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6244 RON - 1,3355 RON | 7634 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,7494 RON - 2,1041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5262 RON - 1,2324 RON | 1000 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina